Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Parhaat akkupistosahamme

Parempaa ohjattavuutta ja tehoa metallin, puun ja muiden materiaalien leikkaamiseen

SJT 6-22 Akkupistosaha

  • Tukeva kahva

  • Parempi ohjattavuus – kevyt paino

  • Helpommat ja tarkemmat leikkaukset

  • Nopea teräjarru

SJD 6-22 Akkupistosaha

  • D-kahva

  • Parempi ohjattavuus – kevyt paino

  • Helpommat, tarkemmat leikkaukset

  • Nopea teräjarru

  • Saatavilla myös T-kahvallinen malli SJT 6-22

SMT 6-22 Akkukäyttöinen monitoimityökalu

  • Ergonominen kädensija

  • OPM-värähtelynopeus 10 000 - 20 000

  • Starlock Max -liitäntä

  • LED-valo

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Akkupistosahat monenlaisiin töihin

Hiltin akkupistosahat tarjoavat paremman hallinnan kevyen painonsa ja tukevan kahvan ansiosta, jolloin niitä on helpompi ja mukavampi ohjata työkappaleen ylä- tai alapuolelta. Lisäksi työmaalla työskentely on turvallisempaa nopean teräjarrun, aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ja valinnaisten pölynpoistotarvikkeiden ansiosta.

*Vaatii työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

punainen tausta

Miksi valita Nuron-akkupistosahat?

Nuron-järjestelmän huipputason akkupistosahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.