Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akkutoiminen jiiri- ja katkaisusaha

Akkutoimista tehoa ja tarkkuutta monipuoliseen käyttöön

SM 60-22 Akkutoiminen jiiri- ja katkaisusaha

  • Tarkat leikkaukset

  • Portaaton nopeudensäätö – 6 nopeutta

  • Ergonominen ja tehokas – eteenpäin liukuva kisko säästää tilaa

  • Turvallisempi ja puhtaampi – nopea teräjarru ja tehokas pölynpoisto

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Välttämätön jokaisella työmaalla

Akkutoiminen jiiri- ja katkaisusahamme soveltuu sekä kevyisiin että raskaampiin leikkaustöihin useisiin materiaaleihin, kuten metalliin, muoviin ja puuhun. Toiminnallisuutensa puolesta se tarjoaa kaiken, mitä tällaiselta työkalulta voi odottaa: tarkan leikkuun, kulmasahauksen ja upotusleikkauksen eri materiaaleihin.

Eteenpäin liukuvan kiskon ja etupuolen viisteensäädöt omaava jiiri- ja katkaisusahamme on suunniteltu erityisesti käyttömukavuus huomioiden. Täyden kallistusalueen ansiosta voit tehdä erilaisia leikkauksia juuri projektisi tai käyttökohteesi tarpeiden mukaan. Lisäksi voit säätää nopeuden materiaalin ja työn vaatimusten mukaisesti – erityisen hyödyllistä, kun tavoitteena on mahdollisimman tarkka leikkaus.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

jiirisaha

Valitse monipuolinen jiiri- ja katkaisusaha jalustalla

Lisävarusteena saatava jiiri- ja katkaisusahan jalusta voidaan taittaa kokoon, mikä tekee sen kuljettamisesta helppoa esimerkiksi auton ja työmaan välillä. Se on yhteensopiva myös muiden merkkien kanssa, mikä tekee siitä todella monipuolisen lisävarusteen.

Jalustan voi ostaa erikseen tai lisätä tilaukseen yhdessä sahasi kanssa.

Tarvitsetko työhösi toisentyyppisen sahan? Valikoimaamme kuuluu myös pyörösahoja, akkupuukkosahoja ja pistosahoja. Tutustu myös laajempaan akkutoimisten työkalujen sekä yhteensopivien akkujen ja laturien valikoimaamme.

Akkutoiminen jiiri- ja katkaisusaha Nuron-akkujärjestelmässä

Nuron-akkujärjestelmän avulla voit suorittaa aiemmin johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä koneilla tehtyjä töitä yhdellä akkualustalla. Hiltin akkutyökalut, mukaan lukien akkutoiminen jiiri- ja katkaisusahamme, on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä ja parempaa käyttömukavuutta erilaisissa työtehtävissä, kuten purkamisessa, leikkaamisessa, poraamisessa ja kiinnittämisessä.

Moniin Hiltin tuotteisiin on saatavilla pölynpoistojärjestelmiä, jotka yhdessä Hilti-imurin kanssa vähentävät merkittävästi pölyn määrää ja mahdollistavat esimerkiksi sahaamisen lähes pölyttömästi.