Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akkukulmahiomakoneet

Useiden eri materiaalien leikkaamiseen, hiontaan, loveamiseen ja siistimiseen

AG 6D-22 Akkukulmahiomakone (150 mm)

  • Laikan halkaisija: 150 mm

  • Suunniteltu vaativimpiin leikkaustöihin

  • Innovatiivinen ergonomia

  • Päivitetyt turvaominaisuudet

AG 4S-22 Akkukulmahiomakone

  • Laikan halkaisija: 125 mm

  • Maks. leikkaussyvyys: 34 mm

  • Nopeudensäätö

  • Sopii ruostumattomalle teräkselle

AG 6D-22 Akkukulmahiomakone (125 mm)

  • Laikan halkaisija: 125 mm

  • Erittäin kapea, mutta tehokas

  • Huippuluokan teho-painosuhde

  • Aktiivinen 3D-väännönrajoitin (ATC)

AG 5D-22 Akkukulmahiomakone

  • Laikan halkaisija: 125 mm

  • Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella

  • Kattavat turvaominaisuudet

  • Hyvä ergonomia

SMT 6-22 Akkukäyttöinen monitoimityökalu

  • Ergonominen kädensija

  • OPM-värähtelynopeus: 10 000 - 20 000

  • Starlock Max -liitäntä

  • LED-valo

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Akkukulmahiomakoneet kaikkiin töihin

Hiltin kulmahiomakoneet soveltuvat monenlaisiin töihin ja sovelluksiin, muun muassa harjaterästen, putkien ja metallilevyjen leikkaamiseen sekä erilaisten materiaalien ja pintojen hiontaan, loveamiseen ja siistimiseen. Eräiden työkalumallien lisäominaisuudet, kuten kevyempi paino ja parempi ergonomia, tekevät leikkaus- ja hiontatyöstä mukavampaa. Kehittyneet turvaominaisuudet, kuten aktiivinen väännönrajoitin (ATC), tarjoavat myös paremman suojan kulmahiomakoneen takapotkua vastaan laikan jumittuessa.

*Vaatii yökalupalveluasiakkuuden ja datamoduulin

Miksi valita Nuron akkukulmahiomakoneet?

Voit tehdä enemmän leikkauksia latausta kohden ja saat enemmän aikaan vain yhdellä akulla hiiliharjattoman moottorin ja pidempään kestävien Nuron-akkujen ansiosta. Nuron-järjestelmän huipputason akkukulmahiomakoneet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.