Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akut ja laturit

Tehokas, kestävä ja lujatekoinen. Suunniteltu Nuron 22 V -järjestelmän akkutyökaluihin.

Akut

B 22-55 Nuron-akku

Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin sovelluksiin Nuron-akkutyökaluilla.

B 22-85 Nuron-akku

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku Nuron-työkaluille optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla.

B 22-110 Nuron-akku

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku Nuron-työkaluille pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla.

B 22-195 Nuron-akku

Huippuluokan 22 V Li-ion-akku, joka on suunniteltu parantamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa raskaissa sovelluksissa.

B 22-290 Nuron-akku

Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi vaativaan käyttöön tarkoitettujen Nuron-iskuporien ja -katkaisutyökalujen tehon ja käyttöajan.

C 4-22 Nuron: kompakti laturi

Kompakti laturi kaikkien Hilti Nuron-akkujen lataamiseen.

C 6-22 Nuron: pikalaturi

Pikalaturi kaikkien Hilti Nuron -akkujen lataamiseen.

C 8-22 Nuron: huippuluokan laturi

Huippunopeuksinen laturi, joka on optimoitu Nuron-suurkapasiteettiakuille.

Miksi valita Nuron-akut?

Nuron-akut parantavat työmaan tehokkuutta. Uudet ominaisuudet antavat tietoa akun ja työkalujen käytöstä, mikä mahdollistaa ennakoivan työkalun käytön optimoinnin ja vianmäärityksen ennen kuin akkuongelmat vaikuttavat tuottavuuteen. Parempi kestävyys ja akun tilan seuranta sisäänrakennetulla akun kuntotestillä, tiivistetty elektroniikka, iskunvaimentimet sekä vahvistettu kotelo suojaavat paremmin työmaaolosuhteilta.

Tehoa kaikkiin töihin

Valitse tehosi – teho ja kapasiteetti kasvavat akun koon mukaan, joten voit valita akun tehtäväsi vaatiman suorituskyvyn mukaan. Suorititpa sitten jotain yksinkertaista tehtävää, tai vaativaa iskuporausta, leikkaus- tai purkutyötä, Nuron selviytyy niistä kaikista.