Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Osta akkupuhallin

Pidä työmaasi siistinä

NBL 4-22 kompakti työmaapuhallin

  • Kätevä ja kompakti puhallin ulkokäyttöön

  • Erinomainen akunkesto

  • Hallittu roskien siivoaminen

  • Teleskooppivarsi

  • Nuron-akkualusta

NBL 6-22 akkutoiminen puhallin

  • Boost-tila tuottaa jopa 13 m3/min ilmavirtauksen 187 km/h nopeudella

  • Tehokas hiiliharjaton moottori

  • Teleskooppinen puhallinputki voidaan pidentää helposti käytön aikana

  • Vakionopeudensäädin ja valinnainen olkahihna

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Pidä ajoneuvosi siistinä, työmaa järjestyksessä ja työpinnat valmiina

Akkupuhallin on hyödyllinen apu työmaalle ja sen ulkopuolelle.

Pidä työmaasi ja kalustosi puhtaana roskista, pölystä ja lehdistä. Työskentely-ympäristön puhtaana pitäminen on hyvä toimintatapa ja edistää myös työturvallisuutta.

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)

Ei käytönaikaisia päästöjä

Polttomoottoritoimiseen puhaltimeen verrattuna akkutoimisen etu on se, että se ei aiheuta käytönaikaisia päästöjä. Lisäksi sitä voidaan käyttää myös ympäristöissä, joissa päästöt tai polttomoottorin melu ovat ongelma. Ympäristön lisäksi akkutoiminen laite suojaa työntekijää haitallisilta päästöiltä ja ylimääräiseltä melualtistukselta.

Joustavuutta missä tahansa oletkin

Hiltin puhaltimet ovat kevyitä ja niitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä, vaikka puhaltimet ovat samaan aikaan tehokkaita ja monipuolisia. Pienen kokonsa ja teleskooppivartensa ansiosta ne vievät varastoitaessa vähän tilaa.

Toimii Nuron-akulla

Nuron-akkujärjestelmä mahdollistaa johdollisista ja polttomoottoritoimisista työkaluista luopumisen, sillä akkujen teho vastaa myös raskaisiin tarpeisiin. Nuron-akkujen teho riittää hiiliharjattomalla moottorilla varustetun puhaltimen lisäksi kaikkiin työmaan raskaisiin sovelluksiin aina kiinnittämisestä purkamiseen.

Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina.