Nuron
VC 4HX-22 T8 johdoton H-luokan pölynpoistolaite
Pölynimuri VC 4HX-22 & T8 #2415329
Kompakti, tehokas akkutoiminen imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), valinnainen reppu, 8 litran säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
- Maks. alipaine: 17 kPa
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T8, 1x Letku VC 10-22/ 140-2-22, 1x Suodatin, 1x Pölypussi VC 3/4-T8 H class
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
719,23 EUR
Tekniset tiedot
Erillinen ilmavirtausmoottori
67 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
30 l/s
Maks. alipaine
17 kPa
Pölytilavuus
7 kg
Pölyluokka
h
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus
Virtalähde
Akkutoiminen
Nimellinen ottoteho
750 w
Mitat (PxLxK)
215 x 350 x 400 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
6 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas mutta pienikokoinen – yhdistä tehokkain akkutoiminen imuri sähkötyökaluihisi vähentääksesi pölyä, parantaaksesi turvallisuutta ja puhdistaaksesi työmaasi tehokkaammin
- Ensiluokkaista joustavuutta – imurimme on pienikokoinen, ja sitä voidaan käyttää valinnaisen repun kanssa liikkumisen helpottamiseksi
- Modulaarinen rakenne – irrota vain VC 4HX-22 -imurin kansi ja kiinnitä suurempi säiliö tarvitsemasi kapasiteetin mukaan
- Automaattinen suodattimen puhdistus – auttaa pitämään imutehon korkeana poistamalla pölyn suodattimesta, mikä vähentää keskeytyksiä työskentelyn aikana
- Automaattinen käynnistystoiminto saatavilla lisävarusteena – imuri voidaan käynnistää ja sammuttaa kauko-ohjaimella Bluetooth®-yhteyden avulla
Sovellukset
- Rakennuspölyn märkä- ja kuivaimuri, puupölyn/lastujen ja poraamisesta tai murtamisesta syntyneen betonijätteen poisto
- Valinnainen suuri säiliö pyörillä ja työntötangolla mahdollistaa betonin hiomisen, märkäimuroinnin, kuivan timanttiporauksen, hiomisen ja kevyen hiomisen/leikkauksen/urituksen
- H-luokan imuri – poistaa 99,995 % pölystä, jonka raekoko on alle mikronin







