MFT-FOX VI M -konsoli
Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
- Eristysmateriaali: Polypropeeni
- Eristysmateriaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 314,00 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
Leveys
53 mm
Korkeus
80 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säästää työvoimaa – optimoitu konsolin muotoilu ja innovatiiviset kiinnitysratkaisut minimoivat asennuksen kokonaiskustannuksia
- Helpompi asentaa – optimoitu tukivarsi ja selkeämmät merkinnät helpottavat konsolin kiinnitystä ja kiskon kohdistusta
- Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla, ruuveilla tai suorakiinnittämällä (DX)
- Esikoottu konsoli – toimitetaan käyttökohteeseen käyttövalmiina, voidaan kiinnittää heti seinään tai laattaan
- Teknistä tukea saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuulettuvan julkisivurakenteen optimointiin
Sovellukset
- Julkisivurakenteiden kiinnitys betoniin, muuraukseen, metallitappeihin ja puuhun
- Julkisivurakenteiden asentaminen päärakenteeseen (tukikonsoli)
- Pystysuorien tukikiskojen asennukseen
- Sopii kaikille julkisivuverhoiluille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.