MFT-S2S UI M Konsoli
U-muotoinen keskisuuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
- Eristysmateriaali: Polypropeeni
- Leveys: 74 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
Pakkauskoko
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 642,40 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Leveys
74 mm
Korkeus
85 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
- Esiasennettu lämpötyyny vähentää lämmönjohtavuutta
- Polymeerieristin estää korroosion alumiinin ja betonin välissä
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla tai ruuveilla
Sovellukset
- U-muotoinen konsoli keskeisenä osana lattian kattavaa S2S-järjestelmää, tuuletettujen julkisivujen asennus laatojen välisen seinän kunnosta riippumatta
- Sopii kaikille julkisivun verhoustyypeille
- Mahdollistaa S2S-profiilien tarkan asennuksen ja kohdistuksen
- Pidennetyt reiät mahdollistavat S2S-profiilien laajentumisen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.