MFT-S2S TT Profiili
Kannakeprofiili MFT-S2S TT 80x100x2,0 6m #2158369
Lattian S2S-järjestelmään kuuluu kestävä suuren kuormituskyvyn omaava profiili
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 80 mm
Leveys
- 100 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
300,36 EUR
50,06 EUR / 1 m
Tekniset tiedot

Pituus
6000 mm
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Esijännitetty S2S-konsoli/profiili-liitäntä mahdollistaa turvallisen ja helpon kohdistuksen
- Profiilin liittimet mahdollistavat profiilin lämpölaajenemisen
- Modulaarinen tuuletettu julkisivujärjestelmä
- Merkintäurat osoittavat profiilin liitännän vähimmäisvälin konsoliin
- Ohjausurat mahdollistavat profiilien liittimien tarkan asentamisen itseporautuvin ruuvein
Sovellukset
- S2S-järjestelmään kuuluu TT-profiili pystysuoriin tuuletettujen julkisivujen alusrakenteisiin
- Vahva profiili kokonaisiin lattioihin
- Saatavilla erilaisia profiileja, jotka kattavat erilaiset paneelit ja kuormitusyhdistelmät






