X-PT
Kahvakappale X-PT täyd #254687
Tankotyökalut ja muut lisävarusteet panosnaulaimiin
- Käyttöyhteys (työkalut): Kaikki DX-työkalut
- Tankotyökalun pituus: 490 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
221,84 EUR
221,84 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (työkalut)
Kaikki DX-työkalut
Tankotyökalun pituus
490 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yläpuolisten sovellusten kiinnitys turvallisesti lattialta
- Tikkaita tai telineitä ei tarvita
- Pituus säädettävissä huonekorkeuden mukaan (enintään noin 5 m)
Sovellukset
- Jatkeet DX työkaluille pään yläpuolisiin kattokiinnityksiin