HIT-HY 200-R V3 kemiallinen ankkuri
Huippusuorituskykyinen injektiomassa hyväksynnöillä jälkiasennettuihin raudoituksiin ja rakenteellisten tasolevyjen ankkurointiin
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Seisminen
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kemiallinen ankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 500 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 88,54 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
Pohjamateriaalin tila
Kuiva
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Seisminen
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ankkurielementit
Harjateräs, HAS kierretangot, HAS-U kierretangot, HIT-Z momenttirajoitteinen ankkurivaarna
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat, Ulkotilat
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Käyttölämpötila-alue
-40 - 120 °C
Styreenivapaa
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Optimoitu jälkiasennettua harjaterästä varten – pitemmät käyttöajat harjaterässovelluksissa kuivassa betonissa, märässä betonissa (riippuen terästen erittelyistä ja hyväksynnöistä) sekä laaja käyttölämpötila-alue (-10 – +40°C)
- Helpompi määrittää ja tilata – PROFIS Engineeringin avulla voit suunnitella teräsbetonikiinnitykset tai betoni-betonikiinnitykset EC2:n, TR069:n, TR082:n tai Hilti-suunnittelumenetelmän mukaisesti
- Monipuolinen kemiallinen ankkuri vaihteleviin olosuhteisiin – hyväksytty iskuporattuja, onteloporattuja ja timanttiporareikiä varten (mukana TE-YRT).
- Nopeampi, helpompi ja turvallisempi asennus – yhdistä täysin akkutoimiseen SafeSet-järjestelmään saumattomaksi asennusratkaisuksi, joka säästää aikaa paikan päällä ja vähentää asennusvirheitä
- Saatavilla laajat hyväksynnät – mukaan lukien ESR halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille ja seismiselle C2:lle, palonkestävyystiedot sekä jopa 100 vuoden käyttöikä harjateräksen ja ankkureiden osalta
Sovellukset
- Rakenteelliset betoniliitokset jälkiasennetuilla harjateräksillä
- Täydentävien teräsrakenteiden kiinnitys (esim. hyllystöt, koneistot, suojakaiteet, äänivallit) betoniin
- Rakenteellisten teräsrakenteiden ankkurointi (teräspalkit, pilarit yms.) betoniin
- Betonin lujittaminen ja raudoitettujen betonirakennusten jälkiasennus, mukaan lukien väärin sijoitetun/puuttuvan valuraudan korvaaminen jälkiasennetulla harjateräksellä
- Betoniliitokset, jotka on suunniteltu sekä jäykiksi että yksinkertaisesti tuetuiksi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.










