ECT-S Nippuside
Sisäkäyttöön suositeltu valkoinen nippuside
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
- Materiaali: Vakio polyamidi
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 0,72 EUR
Tekniset tiedot

Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Vakio polyamidi
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
[riippuu tarvikkeista]
Lämpötilankesto
-40 - 85 °C
Asennuslämpötila - min.
-12 °C
Materiaalikoostumus
PA 6.6
Pinnanlaatu
Käsittelemätön
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lähes silikoniton ja halogeeniton
- RoHS-yhteensopiva
- Helppo asentaa ja luotettavampi kiinnitys
Sovellukset
- Kaapelien, putkien ja letkujen vetäminen, niputtaminen ja kiinnittäminen
- Suositellaan sisäkäyttöön
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.