Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

X-ECH Kaapelinpidike naulalla

Kaapelinipun kiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla

  • Sovellus: Kaapelien kiinnittimet
  • Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Silikoniton
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
  • 10-15
  • 20-25
  • 30-35
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 280,50 EUR

Tekniset tiedot

Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Silikoniton
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä savitiili), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Hyväksynnät
CSTB
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kaapelinippujen nopea ja kustannustehokas kiinnitys
  • Kätevä kiinnitys sisäkattoon jatkovarsijärjestelmän avulla
  • Lähes pölytön ratkaisu yläpuolisissa kiinnityksissä
  • Syvyysrajoitin kiinnikkeen hallittua kiinnitystä varten
  • Raudoitus ei heikennä kiinnityksen laatua

Sovellukset

  • Sähkökaapelien nopea ja siisti asennus (kiinnikkeiden väli maks. 60-80 cm, kaapelin jäykkyydestä riippuen)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.