TE-CD (SDS Plus) kovametalliterä, metrikoot
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila: Iskuporaus
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Onteloterä, Onteloporanterä, Hollow Drill Bit or SafeSet.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
Työskentelypituus
- 200 mm
- 240 mm
- 400 mm
Pituus
- 330 mm
- 370 mm
- 530 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 100,72 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Raudoitettu betoni, Betoni
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
Monikäyttöinen leikkuri
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poraaminen ja reiän puhdistus yhdellä kertaa
- Optimaalinen reiän puhdistus luottettavaa ankkurin asennusta varten
- Sama kestävyys, elinikä ja nopeus kuin TE-YX kovametalliterillä
- Terä ei jumiudu sen osuessa betoniraudoitukseen
Sovellukset
- Ankkurointireikien poraus teräsasennuksissa (teräspalkit, pilarit yms.)
- Reikien poraus jälkiasennetulla raudoituksella varustettuja rakenteellisia liitoksia varten
- Ankkurointireikien poraus teräsrakenteille (esim. portaikot, terästasot)
- Reikien poraus rakenteellisiä kiinnityksiä tai jälkiasennettuja harjateräksiä varten
- Reikien poraaminen harjateräs tartunnoille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



