1/4" HKH voimahylsy

HKH-voimahylsy HKH-ankkurien asentamiseksi ontelolaattoihin
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Hopea
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia HKH or Ontelolaatta.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen
Pituus
- 104 mm
- 105 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 60,17 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Lyhyt/pitkä
Pitkä
Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
Hopea
Materiaalikoostumus
Sinkitty teräs
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu sopimaan Hiltin HKH-ankkureille
- Ammattitason voimahylsy, joka on suunniteltu maksimoimaan tuottavuus ja luotettavuus käytettäessä yhteensopivia Hilti-työkaluja
Sovellukset
- Ankkurikiinnitys
- Kiskojen kiinnitys ontelolaattoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
