Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Standard-tason muovinen eristeankkuri kovien eristemateriaalien kiinnitykseen betonissa ja muurauksessa

  • Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
  • Toimintaperiaate: Listatulppa
  • Eristysmateriaali: Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.

Tuotevaihtoehdot

Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Terän halkaisija
  • 8 mm
Ankkurin pituus
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Pakkauskoko
  • 250 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 117,00 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
Toimintaperiaate
Listatulppa
Eristysmateriaali
Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Hyväksynnät / testiraportit
N/A
Ympäristön olosuhteet
Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Kiinnityksen tyyppi
Läpikiinnitys
Materiaalikoostumus
Polyamidi
Materiaali, korroosio
Muovi

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo ja nopea lyöntiasennus
  • Eristysmateriaalin paksuus jopa 150 mm
  • Asennussyvyys 25 mm

Sovellukset

  • Kovien, itsekantavien eristemateriaalien, kuten styroksin kiinnitykseen

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.