X-ENP MXR profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula X-ENP-19 L15MXR #283508
Kampanaulat metallikatteiden kiinnittämiseksi teräsrakenteisiin panoskäyttöisillä DX 9 -naulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 19 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
1 120,00 EUR
1,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
4.5 mm
Aluslevyn koko
15 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, ETA, FM, IAPMO, ICC-ES, ITB, LR, MLIT, SDI, UL
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 9
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huomattavasti nopeampi ja turvallisempi kiinnitysjärjestelmä hitsaamiseen verrattuna
- Täysuritettu kärki varmistaa hyvän tarttumiskyvyn
- Suuret käyttörajat – voidaan käyttää vähintään 6 mm (1/4") paksuiselle teräkselle
- Hyväksi todettu järjestelmä, joka on saanut maailmanlaajuisia hyväksyntöjä katto- ja ulkovuorauskiinnityksiä varten
- Esiporaamista ei tarvita edes paksussa teräksessä
Sovellukset
- Metallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") katoissa
- Metallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") lattioissa




