S-WXF-Z Rakenteelliset puuruuvit, sylinterimäinen kokokierteellä
Puuruuvi sylinterimäisellä kannalla ja täyskierteellä puupalkkien liittämiseen esivalmistetuissa ja kantavissa rakenteissa
- Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
- Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium
Tuotevaihtoehdot
Ruuvin halkaisija d
- 8 mm
- 10 mm
Pituus
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 325 mm
- 350 mm
- 375 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 57,00 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Puu puuhun, Rakennepuu
Pohjamateriaalit
Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ruuvin kannan tyyppi
Sylinterimäinen kanta
Kierteen tyyppi
Kokokierre
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vahvempi ja tehokkaampi – kokokierre mahdollistaa suuremman kuormituskapasiteetin. Ruuvi kestää enemmän rasitusta missä tahansa suunnassa
- Parempi suorituskyky – pieni sylinterimäinen pää voidaan asentaa puun pinnan alle, mikä auttaa suojaamaan halkeamilta
- Helpompi kiinnitys – pienempi ruuvausvastus ja alemmat vääntövaatimukset kiinnitystä varten eli pitkä työkalujen käyttöaika
- Tiiviimmät liitokset – ruuvin sylinterimäinen pää kestää suuremman vääntömomentin
- Pitempi kesto – sähkögalvanoitu, kitkaton ja sinkitty hiiliteräs suojaa korroosiolta
Sovellukset
- Rakenteellisten puupalkkien, liitosten ja kantavien rakenteiden kiinnitys
- Erilaisten puurakenteiden, puupohjaisten paneelien, umpipuutavaran, liimatun laminoidun, poikkilaminoidun puutavaran (CLT), laminaattiviilupuutavaran (LVL) ja suurtiheyspuutavaran kiinnitys
- Puun ja piilosaumojen liitos saneeraus- ja uudisrakentamiskohteissa
- Puun ja puun aukkojen vahviste
- Kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa, suojatuissa ulkoympäristöissä ja katetuissa, avoimissa rakenteissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.