Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-DS 02 Z M teräväkärkiset kipsilevyruuvit

Nauhoitettu väliseinäruuvi (sinkitty) SMD 57 -ruuvilippaaseen – väliseinälevyjen kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin

  • Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
  • Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
  • Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
premium

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 32 mm
  • 41 mm
  • 51 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
  • 50
Pakkauskoko
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 38,20 EUR

Tekniset tiedot

Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Tuoteluokka
Premium
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
  • Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 ja SD 6000
  • Suuri kierrosnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
  • Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
  • Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista

Sovellukset

  • Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)
  • Väliseinälevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.