S-WS 22 C M teräväkärkiset turbo-puuruuvit

Yksittäinen puuruuvi (pinnoitettu) puun kiinnittämiseksi puuhun
- Ruuvin kannan tyyppi: Kuusiokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: Kuusiokanta, Kuusiokanta
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 60 mm
- 75 mm
- 100 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Kuusiokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
Kuusiokanta, Kuusiokanta
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruuvien nopea kiinnitys optimoidun kiinnityskohdan muotoilun ansiosta
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
- Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
- Tarkoitettu ulkokäyttöön kohtalaisesti syövyttävissä ympäristöissä
Sovellukset
- Puulevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
- Puutuen kiinnitys ulkotilojen puukatteisiin
- Yleis- ja raskaat kiinnitykset puuhun
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


