Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-DS 03 B teräväkärkiset kipsilevyruuvit

Yksittäinen kipsilevyruuvi (päällystetty fosfaatilla) kipsilevyjen kiinnittämiseksi puuhun

  • Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
  • Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
  • Kampa: Ei
standard

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
Pakkauskoko
  • 300 kpl
  • 500 kpl
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

Alkaen 14,26 EUR

Tekniset tiedot

Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
  • Helppo ruuvata erinomaisen porattavuuden ansiosta
  • Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
  • Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
  • Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset

Sovellukset

  • Väliseinälevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
  • Kipsilevyjen kiinnitykseen puurakenteisiiin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.