HUS-S ruuviankkuri
Standard-tason ruuviankkuri kevyisiin kiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, tasakanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Tasakanta
- Hyväksynnät / testiraportit: Tulipalo
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 25,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Kannan muoto
Tasakanta
Hyväksynnät / testiraportit
Tulipalo
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
Kiinnityksen tyyppi
Läpikiinnitys
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Ei mahdollista
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Asennussuunta
Kaikki
Materiaalikoostumus
Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuri tuottavuuden parannus
- Irrotettava
- Nopea ja helppo asentaa
- Minimaaliset halkaisuvoimat perusmateriaalissa
- Pienemmät reuna- ja keskiöetäisyydet
Sovellukset
- Oven- ja ikkunoiden karmien kiinnitys
- Aitojen ja porttien asennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




