Sähköliitin S-BT-ER HC HL
Elec. connector S-BT-ER M10 HC 120 HL Tuotenumero: 2346079
Kierretankotappi (ruostumaton teräs, metriset kierteet) sähköliitäntöihin teräkseen erittäin syövyttävissä ympäristöissä – liitäntäkaapelin suositeltu poikkileikkaus enintään 120 mm² / AWG 4.0
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
2 768,00 EUR
27,68 EUR
/
1 kpl







