S-BT-GF HL Kierretankotappi
Kierretankotappi (hiiliterästä, metriset kierteet) ritilän kiinnittämiseksi teräkseen kohtalaisesti syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Kierteen pituus
- 12 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 675,00 EUR
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Materiaali
Hiiliteräs
Kiristysmomentti
16 Nm
Kierteen koko
M8
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- S-BT-GF HL on helpompi ja luotettavampi käyttää – ei tarvetta sähkönsyötölle tai raskaille koneasennuksille
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisesti syövyttävissä ympäristöissä (C3)
- Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin
- Eliminoi paikkamaalauksen tarpeen
- Ei vaadi ponneainetta
Sovellukset
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin X-FCM-F-ritiläkiinnikkeellä
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin X-FCM-F HL -ritiläkiinnikkeellä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






