X-TH putkenpitimen kiinnike
Metallinen putkenpidin, jossa on esiasennettu kierretankotappi, kevyisiin sähkö- ja mekaanisiin kiinnityksiin kattoon lankanauloilla
- Pohjamateriaalit: Betoni, Teräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Materiaali: Hiiliteräs
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M6
- M8
Kierteen pituus
- 7 mm
- 10 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 64,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni, Teräs
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Pisteen tyyppi
N/A
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, BX 4-22
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea käsittely – kitkakiinnitys BX-naulaimen kärkeen helppoa ja nopeaa asennusta varten
- Aikaa säästävä ratkaisu – esiasennettu kierretankotappi, toimitetaan asennusvalmiina akkutoimisilla työkaluilla asennettavaksi
- Helpot ja luotettavat asennukset – suunniteltu korkeaa tarttuvuusastetta ja pienempää betonin lohkeilua varten
- Polttoaineeton asennus BX-työkaluilla – ei säilytettäviä ja hävitettäviä kaasupatruunoita eikä ruutipanoksia
Sovellukset
- Kevyet kiinnitykset kattoon – yläpuolisten putkijärjestelmien kiinnitykseen
- Kiinnitysosien välinen tyypillinen etäisyys on 50–100 cm – kuormitusvaatimukset on huomioitava
- Kiinnitysosien välinen tyypillinen etäisyys on 20–30 tuumaa – kuormitusvaatimukset on huomioitava
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







