X-M6-7 B3 P7 Kierretankotapit
M6-kierretankotappi käyttöön akkutoimisen BX 3 -naulaimen kanssa
- Pohjamateriaalit: Teräs, Betoni (pehmeä), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M6
Pakkauskoko
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 261,54 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs, Betoni (pehmeä), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kierteen halkaisija
6 mm
Pisteen tyyppi
Pitkä kartiomainen kärki
Hyväksynnät
ICC-ES, ITB
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea ja helppo ratkaisu kierreliitäntöihin
- Kierretankotappi teräkseen, pehmeisiin ja joihinkin koviin betoneihin
- Pitkä kartiomainen kärki ja suuri kovuus – erinomainen kiinnityslaatu
Sovellukset
- Kierreliitokset pienillä kuormilla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.