EXO-T-22 eksoskeleton
Kit EXO-T-22 + Bag #3933025
Puetttava rakennustyökalun tasapainotin aktiivisella painojakaumalla painottomaan työkalun käsittelyyn raskaan seinien purkamisen ja poraamisen aikana (Nuron-akkualusta)
- Nauhan koko: 1800 mm
- Paino: 7.75 kg
- Enimmäiskuorma: 17 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Pidin L-shaped, 1x Soft bag 2386421
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
3 500,00 EUR
Tekniset tiedot
Nauhan koko
1800 mm
Paino
7.75 kg
Enimmäiskuorma
17 kg
Pituus
735 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu turvallisempia työmaita varten – parantaa ergonomiaa vähentäen väsymistä, olkapäiden jännitystä ja alaselän kipua toistuvassa ja jatkuvassa työssä
- Painoton käsittely – mukautuva ohjelmisto säätää ja tasapainottaa työkalun painon automaattisesti (enintään 17 kg) miellyttävää ja painotonta tuntumaa varten
- Auttaa lisäämään tuottavuutta – tekee raskaasta purku- ja poraustyöstä kevyempää, helpompaa ja tarkempaa
- Koko päivän kestävä joustavuus ja hallinta – tekee vaikeapääsyiset yläpuoliset paikat helpommiksi tavoittaa ja parantaa liikuteltavuutta työmaalla taitettavan tukivarren ja alle 9 kg:n painon avulla
- Parhaiden työntekijöiden houkuttelu ja säilyttäminen – rakennusalalle suunnitellut eksoskeletonit edistävät työntekijöiden hyvinvointia vähentäen fyysisesti vaativan työn aiheuttamia sairaslomia
Sovellukset
- Ihanteellinen jatkuviin tai toistuviin seinää kohti tehtäviin töihin polven ja pään tason välillä
- Suuremmat porauskulmat – olkapään yläpuolinen poraus ja mahdollisuus suurempaan porausalueeseen
- Purkaminen – tukee raskasta purkutyötä ja poravasaroita vaakasuuntaisen seinän murtamisen, karhennuksen ja piikkauksen aikana
- Sarjaporaus – tukee poravasaroita porattaessa reikiä harjateräs- ja kallioankkureille