PS 85 Seinäskanneri
Helppokäyttöinen seinäskanneri ja vaarnapaikannin, ehkäisee osumat upotettujen kohteiden lähellä poratessa tai leikatessa
- Suurin esineen tunnistussyvyys: 200 mm
- Paikantamistarkkuus: 5to 10 mm (+/-) mm
- Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys: 40 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 292,23 EUR
Tekniset tiedot
Suurin esineen tunnistussyvyys
200 mm 1
Paikantamistarkkuus
5to 10 mm (+/-) mm 2
Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys
40 mm
Datamuisti (skanneri)
Noin 200 skannausta (SD) noin 10 skannausta (sisäinen flash-muisti)
Maksimikäyttöaika
8 h
Käyttölämpötila-alue
-10 - 50 °C
Mitat (PxLxK)
264 x 115 x 100 mm
Paino paristoilla
1 kg
- Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa huomattavasti suorituskykyyn ja tarkkuuteen. Katso käyttöohjeet.
- Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa huomattavasti suorituskykyyn ja tarkkuuteen. Katso käyttöohjeet.
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuolinen ja käyttäjäystävällinen seinäskanneri auttaa välttämään vauriot, jotka aiheutuvat väärään kohtaan poraamisesta
- Helpompi käyttää – suuri näyttö, tehokkaat valikot ja mahdollisuus viedä skannaustiedot SD-korttilla
- Parannettu ergonomia – kevyt ja suuri kahva varmistaa hyvän otteen työkalusta
- Tarkoitettu kestämään – iskun- ja pölynkestävä, kestää paremmin rakennustyömaan olosuhteet
- Hiltin akku-alusta – tämä seinäskanneri voidaan ladata samalla Li-ion-akulla (2,6 ja 4,0 Ah) kuin kaikki muutkin Hiltin 12 V akkutyökalut
Sovellukset
- Upotettujen kohteiden paikannus osumien ehkäisemiseksi seinän porauksen, timanttiporauksen, leikkauksen tai urituksen aikana (jopa 85 mm:n syvyyteen, materiaalista riippuen)
- Piilossa olevien kohteiden materiaalin ja koon arviointi – useita antureita harjaterästä, jännitteenalaisia johtoja, puisia alarakenteita, metalli- ja muoviputkia varten
- Skannaa betonin (märkä ja kuiva), tiilen, väliseinän ja tiilien läpi
- Upotettujen kohteiden paikannus osumien ehkäisemiseksi seinän porauksen, timanttiporauksen, leikkauksen tai urituksen aikana (jopa 3-3/8” syvyyteen, materiaalista riippuen)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.












