Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

C-kanavakonsoli keskiraskaseen käyttöön sisätiloissa

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 300 mm
  • 450 mm
Pakkauskoko
  • 12 kpl
  • 16 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 352,08 EUR

Tekniset tiedot

01_IS_MT-BR-30_0001 (218678)
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
  • Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
  • Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
  • Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen

Sovellukset

  • Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
  • Kevyiden LVI-rakenteiden asennus betoniin ja teräkseen
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.