MFP-CL-I Kompakti kiintopiste
Fixed point compact MFP-CL-I #2223018
Sinkitty kompakti kiintopiste kevyen käytön sovelluksiin, enintään 4 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
177,38 EUR
177,38 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lisätietoja tuotteesta
Fmax (rec) = 4 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs
Paino
1.87 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Putket voidaan asentaa lähemmäksi pohjamateriaalia
- Voidaan kiinnittää joko pitkittäisistä tai poikittaisista ankkurirei'istä
- Entistä helpompi koota ja asentaa
- Akustinen eristys – DIN 4109 mukaan arvioitu
- Entistä helpompi korkeussäätö
Sovellukset
- Voidaan käyttää MFP-PC-kiintopisteen putkenpitimien kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Sopii ahtaissa tiloissa tehtäviin asennuksiin




