MFP 3-F kiintopiste
Kiintopisteen vetotankosarja MFP-AP 2D-F #304254

Yhdeltä puolelta tuettu, galvanoitu kaksoiskiintopiste raskaisiin sovelluksiin, enintään 20 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
287,18 EUR
287,18 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Lisätietoja tuotteesta
Frec = 20 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Paino
2.77 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Modulaarinen malli – helpompi ja nopeampi koota ja asentaa
- Monipuolinen – modulaarinen asennus voidaan mukauttaa tiettyyn korkeuteen, kuormitukseen ja kannatusvaatimuksiin
- Ei jälkiasennusten aiheuttamia seisokkeja – jälkiasennus mahdollista olemassa olevia putkia purkamatta
- Putkenpitimien kapeat laipat mahdollistavat helpomman eristyksen ja putkien pienemmät välit
- Helppo koota ja asentaa
Sovellukset
- Kiintopisteiden asennus putkille, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
- Pystysuorat kuormitukset nostoakseleissa


