MT-90 OC Box-profiili



Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä
- Materiaalikoostumus: S350 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - ZM
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 662,16 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S350 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - ZM
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.6 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuren kuormitus-/painosuhteen ansiosta MT-palkit ovat tehokas vaihtoehto lähes kaikkien raskaan käytön MEP-tukien ja modulaaristen rakenteiden hitsaamiseen
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – sopii innovatiiviseen MT-kierrepulttiin, mahdollistaa monien erilaisten MT-liittimien ja tasolevyjen käyttämisen ilman muttereita
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Lattiaan asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla ja pitkällä käyttöiällä
- Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla ja pitkällä käyttöiällä
- Seinään asennetut konsolikannattimet raskaita teollisuusputkia varten
- Modulaarinen 3D-kehys teollisuusputkien ja muiden raskaan käytön järjestelmien tukemiseen
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva itsekierteittävä pultti MT-palkkirakenteiden asennukseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva vahvistettu säädettävä kulmatuki raskaisiin modulaarisiin kiskorakenteisiin 3D-kuormituksille lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin raskaasti kuormitettujen MT-90-palkkirakenteiden 3D-ankkurointiin betoniin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin


