MT-50 U C-kanavaprofiili
Channel MT-50 U #2362808

Keskiraskas uraton kaksois-C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: S280GD
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Materiaalin paksuus: 2.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 351,50 EUR
45,05 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S280GD
Pinnanlaatu
Sinkitty
Materiaalin paksuus
2.75 mm
Paino
2.94 kg
Ympäristön olosuhteet
Sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Ilmatiiviit kiskot – ihanteelliset modulaaristen kehysten rakentamiseen datakeskuksissa, erityisesti kuuma-/kylmäkäytävän suojaukseen
- Helpompi asentaa – yhteensopiva innovatiivisen MT System Twist-Lockin kanssa, mahdollistaa erilaisten MT-liittimien ja pohjalevyjen käyttämisen
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Datakeskusten lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten kuuma-/kylmäkäytävän suojaus
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Liittyvät tuotteet
Oikeakulmainen kulmaliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen
Jalustan liitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kevyiden kiskojen ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen



