MP-MX-putkenpidin raskaaseen käyttöön
Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 73 - 78 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 325 - 330 mm
- 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 121,24 EUR
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Standard
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hitsattu kiinnityspää
- Vankat lukitusruuvit suurille kuormituksille
- Dynaamisesti kuormitetuille putkille tärinänvaimennusosien kanssa
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 508 mm asti
- Teollisuusputkien asennus
- Asennusprosessi ja säätölinjat
- Raskaat putki- ja lämmityssovellukset
- Yhteensopiva tärinänvaimennusosien kanssa dynaamisesti kuormitetuille putkistoille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.