MV-P Ilmastointiputkenpidin
Galvanoitu ilmastointiputkenpidin ilman äänieristystä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Putken nimelliskoko
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 72,10 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pikalukitus – halkaisijaltaan erilaiset putket voidaan asettaa ja kiinnittää nopeasti ja helposti pikalukituksen avulla
- Pidinvalikoima soveltuu kaikille tavanomaisille kierresaumakanaville
- Ilmastointiputkipannat M8/M10-liitospäällä
Sovellukset
- Kierresaumakanavien asennus standardin DIN 24145/DIN EN 1506 mukaan
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



