Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty kuusioruuvi, täyttää DIN 933 -vaatimukset

  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
  • Kuormitusalue: Keskiraskas käyttö

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Pituus - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Kierteen pituus - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 8,98 EUR

Tekniset tiedot

Hexagon bolt
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 8.8
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
  • DIN 933

Sovellukset

  • Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
  • Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.