r2591331
Vetoniitti 3,2x8 Teräs #3112327

Vetoniitti
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Halkaisija - D: 3.2 mm
- Pituus - L: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 8 mm
Halkaisija - D
- 3.2 mm
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
56,10 EUR
0,11 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Teräs
Halkaisija - D
3.2 mm
Pituus - L
8 mm
Paino
2 g