MVA-LC Ilmanvaihtojärjestelmän tuki
Ilmakanava kulma MVA-LC 100 #386534
Sinkitty ilmastointikanavan konsoli ilmastointikanavien kiinnittämiseksi tai ripustamiseksi
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Melunvaimennus: 12 dB (A)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8, M10
Käyttöyhteys
- Kierretanko: M8/M10
Enimmäiskuorma - F
- 600 N
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
99,00 EUR
3,96 EUR
/
1 kpl




