AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8 (kuumasinkitty)
Kuumasinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
- Pohjamateriaalin tyyppi: n/a
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M10
- M12
- M16
Pituus - L
- 1000 mm
- 2000 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 26,82 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty
Pohjamateriaalin tyyppi
n/a
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoissa ja pituuksissa
- Kun vaatimuksena on jäljitettävyys, saatavilla kierretangon materiaalitodistukset
- Parempi korroosiokestävyys – kuumasinkitty pinta, jonka pinnoitteen paksuus on vähintään 40 µm
Sovellukset
- Erilaisiin sovelluksiin Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.