MF-SKD polvinivelankkurit
Sinkityt polvinivelankkurit trapetsoidisiin metallilevyihin
- Materiaalikoostumus: Hiiliteräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Pohjamateriaalin tyyppi: Trapetsoidilevy
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
Kierteen pituus - L
- 100 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 248,75 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Hiiliteräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Pohjamateriaalin tyyppi
Trapetsoidilevy
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Dokumentit ja videot
pdf FM-hyväksyntäopas Hilti AG, englanti [ 913 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierretanko mahdollistaa kunkin liitoskappaleen kohdan yksittäisen vaaituksen
- Esiasennettu prikalla ja kuusiopultilla
- Kierretanko varmistettu hukan välttämiseksi
Sovellukset
- Sprinkleriputkien kiinnitys trapetsoidisiin levyihin
- Tukipoikkipalkkien ja ilmanvaihtokanavien kiinnitys
- Virtakiskojen, asennuskiskojen ja kosketinkiskojärjestelmien kiinnitys
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
- Vetokuormitus muissa kuin VdS- ja FM-sovelluksissa profiilipeltilevyissä t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

