Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-C-T A Kulmaliitin

Liitin MT-C-T A adj transv #2272056

Säädettävä kulmaliitin modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
359,40 EUR
17,97 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.32 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
  • Säädettävä – tarjoaa jopa 25 mm joustavuutta kiinnittäessä vaakasuoria tukitankoelementtejä pystysuorien tukitankoelementtien päälle
  • Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten

Sovellukset

  • Vaakasuorien MT-tukitankojen kiinnitys pystysuoriin MT-palkkeihin, kuten integroituja nostettuja lattioita varten datakeskuksissa
  • 2D-metallirunkoasennukset MEP-tukirakenteisiin
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto