MT-AB-G T OC Säädettävä tukiliitos
Kulmatuki MT-AB-G T OC adjustable #2272116
Säädettävä tukiosa MT-palkkirakenteiden asentamiseen, ulkokäyttöön saastetason ollessa alhainen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
187,12 EUR
46,78 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.7 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Mukautuva – toisin kuin hitsaus, modulaarista metallirunkoa voidaan muuttaa tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin
Sovellukset
- Kahden MT-palkin välisen kääntyvä liitännän luominen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden tuenta
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

