Uusi
MT-CT-T Litteä T-liitin
Neloisliitin MT-CT-T #2322407
Litteä T-liitin kahden MT-kiskon yhteenliittämiseen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
106,32 EUR
8,86 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.28 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii Twist-Lock-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
Sovellukset
- Kahden MT-kiskon yhteenliittämiseen
- Sopii useisiin MT-kiskoihin
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa



