MGM 2 Kiinnityspisteen runkolevy
Ensiluokkainen sinkitty kaksireikäinen tasolevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (brittiläiset yksiköt)
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 1/2 in
- 3/4 in
Korkeus - H
- 19 mm
- 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 7.5 kN
- 8 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 124,40 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Reikien määrä
2
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tukeva tasolevy suurien kuormien siirtoa varten
- Suurempi kuormituskapasiteetti ympärihitsatun kiinnityspään ansiosta
- Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille
Sovellukset
- Kevyiden kiintopisteiden asennus putkiin, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
- Raskaan käytön tasolevy putkien yhden pisteen kiinnityksiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.