TE 1000-AVR TE-S piikkausvasara
Monipuolinen piikkausvasara lattioiden purkuun tai piikkaukseen sekä satunnaiseen seinän piikkaukseen (yleisjohdolla)
- Työsuunta: Lattia, Seinä
- Työkaluistukan tyyppi: TE-S
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 12.5 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 3 208,10 EUR
Tekniset tiedot
Työsuunta
Lattia, Seinä
Työkaluistukan tyyppi
TE-S
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
12.5 kg
Yksittäisen iskun energia
26 J
Täyden tehon iskutaajuus
1950 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
7800 cm³/min
Mitat (PxLxK)
710 x 141 x 305 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
5.9 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-B
A-painotettu äänenpainetaso
88 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin monipuolinen – suunniteltu lattian murskaamiseen, sisältää ergonomisen sivukahvan ajoittaiseen seinän piikkaukseen
- Huoltovapaa harjaton SR-moottori ja kolmikammioinen voitelujärjestelmä takaavat pidemmät huoltovälit ja työkalun pitkän käyttöiän
- Erittäin alhaiset tärinäarvot Hilti AVR (Aktiivinen tärinänvaimennus) -järjestelmän ansiosta
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen virtajohdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
- Valinnainen TE DRS-B -pölynpoistojärjestelmä, joka kerää jopa 95 % pölystä
Sovellukset
- Betonin ja muurauksen purkamiseen lattiatasolla tai alle vyötärötasolla
- Kaikenlaisten lattioiden remontointiin
- Laatoituksen poistoon, karhentamiseen ja tiivistämiseen
- Korjauspiikkaus, kuten ovi- ja ikkuna-aukkojen muokkaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.








