DD-ST 150-U timanttiporausjalusta
Poraustuki DD-ST 150-U CTL #2203155

Porausjalusta Hilti DD 150-U -timanttiporakoneille
- Kiinnitystila: Ankkuri, tyhjiöintegroitu tasolevyyn
- Vino timanttiporaus: Kyllä
- Pylvään jatke: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia porajalka.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 176,46 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnitystila
Ankkuri, tyhjiöintegroitu tasolevyyn
Vino timanttiporaus
Kyllä
Pylvään jatke
Kyllä
Käyttöyhteys
DD 150-U
Paino
14.5 kg
Tasolevyn mitat (PxL)
470 x 246 mm
Poraustuen korkeus
953 mm
Laajennettava halkaisija
Ei
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja kevyt – suunniteltu siirrettävyyttä ja helpompaa asennusta varten
- Saatavilla kattava lisävarustevalikoima – kuten vakuumilevyt, väkiruuvit, kiinnityssarjat ja vedenkeräysjärjestelmät
- Helppo asentaa – työkaluton ohjaimen pikaliitäntä
Sovellukset
- Poraus aina 162 mm:n (6 3/8") halkaisijaan asti ilman välikappaleita
- Voidaan kiinnittää ankkurilla tai tyhjiöpumpulla
- Porausjalusta kulmatimanttiporaukseen 45° asti
- Yhteensopiva mallien DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 ja DD-160-22 kanssa
- Yhteensopiva DD AF-CA L -automaattisyöttölaitteen kanssa



