Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

AC-D GS teräksen katkaisulaikka

Katkaisulaikka AC-D 300x3.5x20 USP #431629

Pitempään kestävä teräksen katkaisulaikka polttomoottorikäyttöisille sahoille

  • Pohjamateriaali: Teräs
  • Laikan halkaisija: 300 mm
  • Karan koko: 20 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 300 mm
Karan koko
  • 20 mm
Terän/laikan paksuus
  • 3.5 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
93,80 EUR
9,38 EUR
/
1 kpl