S-BH (QC) nopeasti vaihdettava ruuvauskärjenpidin
Suuritehoinen ruuvauskärjenpidin pikaliitoksella
- Ominaisuus: Muuta
- Ruuvikanta: HEX1/4"
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- HEX1/4"
Pituus
- 50 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 14,56 EUR
Tekniset tiedot
Ominaisuus
Muuta
Ruuvikanta
HEX1/4"
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeasti vaihdettava mekanismi terän vaihtamiseksi nopeasti yhdellä kädellä – itsestään lukittuva ruuvauskärjenpidin pitää terän varmasti paikoillaan
- Terän helppo vaihto – vetämällä laippa yksinkertaisesti taakse
- Terien asennus yhdellä kädellä – helppo napsautus paikoilleen
- Luja pysyvä magneetti varmistaa ruuvien hyvän kiinnityksen
Sovellukset
- Sopii kaikkiin 1/4" ruuvinvääntimen kärkiin, jotka on valmistettu DIN 3126 C 6.3 ja E 6.3:n mukaisesti
- Sopii täydellisesti Hiltin ruuvivääntimiin ja Hiltin vakiomallisiin ruuvauskärkiin
- Sopii erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat erilaisten terien toistuvaa vaihtamista
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.