Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -lapiotaltta (polygon) mahdollistaa betonin ja muurauksen pinnan piikkauksen

  • Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
  • Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
  • Tuoteluokka: Ultimate
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 180 mm
  • 250 mm
Leveys
  • 60 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 72,72 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Sovellus
Kaapiminen, Aallotus
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Innovatiivinen polygon-muotoilu ja itsestään teroittuva kärki – jatkuvasti korkea murskaus- ja piikkausteho koko käyttöiän ajan
  • Uudelleen teroitus, taonta tai karkaisu tarpeetonta
  • Vähemmän tarttumista betoniin ja muuraukseen – lisää tuottavuutta
  • Optimaalinen työskentelypituus
  • Viiste molemmilla puolilla

Sovellukset

  • Piikkaus
  • Tasoitukset
  • Laattojen poisto

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.