TE-Y (SDS Max) kovametalliterä, metrikoot
Premium-tason SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä karbidipäällä betonin poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 25 mm
- 32 mm
Työskentelypituus
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
Pituus
- 370 mm
- 520 mm
- 570 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 216,24 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Pohjamateriaali
Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
2 leikkuria
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lyhyt kovametallikärjen ja kierteen välinen siirtymä takaa suuren porausnopeuden
- Ongelmaton syvän reiän poraus nopean pölynpoiston ansiosta
- Kovametallikärki on upotettu kierteeseen vankasti
- Lyhyt matka terän kärjen ja urien välillä mahdollistaa nopean poraamisen
- Kovametallikärki on upotettu tukevasti syvälle teräsrunkoon
Sovellukset
- Läpireiät ja läpiviennit betoniin ja muurattuun rakenteeseen putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennustöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


